item
Goulotte Economy, noir semblable RAL 9005

Goulotte Economy, noir semblable RAL 9005

0.0.677.86

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

5 segments, PA
2 embouts, PA
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.677.86
Ligne Postes de travail
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,23 kg
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA

Description

La pose de câbles en toute simplicité : la goulotte Economy peut accueillir des lignes, des blocs d’alimentation et des multiprises. Grâce à la conception modulaire, il est possible de combiner plusieurs goulottes, y compris segment par segment.
Pour faciliter le remplissage, la goulotte Economy peut s’ouvrir des deux côtés. On peut faire sortir les câbles sur la face inférieure ou en passant par la fente continue entre le plan de travail et la goulotte.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39259020