Connecteur D30 par chevauchement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
partiellement prémontée
2 demi-fixations coudées, GD-Al, naturel
2 fixations intérieures D30 insert tube, GD-Al, naturel
2 fixations intérieures D30, griffe, acier zingué
2 vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
2 vis Chc M6x16-DIN 912, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué
2 rondelles, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.678.30 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 122 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 10 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 30° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 45° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 60° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 25 | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 50 | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: interno | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 25 | 2. Struttura: doppio | |
Tipo di collegamento: ad angolo | Tipo di montaggio: Filettatura | ad angolo: 90° | Raggio interno: Raggio interno 25 | 2. Struttura: doppio | |
Tipo di collegamento: di testa | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: 0° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - | |
Tipo di collegamento: di testa | Tipo di montaggio: esterno | ad angolo: -90°...90° / 0°...360° | Raggio interno: - | 2. Struttura: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Connecteur D30 par chevauchement
Sur demande