Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.681.10 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 190 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | TPE-ESD |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: TPE-ESD | Sécurité ESD: ✓ | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: TPE-ESD | Sécurité ESD: ✓ | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noire/jaune | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noire/jaune | Matériau: TPE | Sécurité ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
40082900