item
Bras pour tablette

Bras pour tablette


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Support tablette 7-13’’, ABS, caoutchouté
1 Articulation, Al
Matériel de fixation

Propriétés

Article number 0.0.689.82
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 490 g
Force max. Fmax. = 10 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Des supports d’information mobiles et fixes. Le support tablette 8 et le bras pour tablette 8 retiennent l’appareil mobile par des rebords en caoutchouc sur deux côtés. Le mécanisme de ressort assure le maintien des tablettes de 7 à 13 pouces. Le serrage s’ouvre de manière synchrone pour faciliter la pose et la dépose. Il est ainsi possible de fixer des tablettes sur toutes les rainures modulaires 8 – même de manière mobile sur les chariots de transport et les SystemMobiles.
Dans le support tablette 8, 3 articulations, l’appareil peut être placé selon le meilleur angle de vision pour l’utilisateur, par pivotement et inclinaison. En outre, la tablette peut tourner sur 360° pour basculer entre mode paysage et mode portrait. Un creux dans le logement inférieur facilite la recharge de l’appareil pendant qu’il se trouve sur le support.
Le bras pour tablette 8, 5 articulations, offre en outre le réglage de la distance d’observation idéale, grâce à son bras articulé double. Le bras pour tablette et le porte-tablette vous facilitent l’intégration efficace et ergonomique des applications de type Industrie 4.0.

Variantes

Sort by

Number of joints:  5
Number of joints:  3

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090