Bras articulé Toolpanel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bras articulé double 8 695 avec réglage en hauteur
1 Profilé 8 40x40 E
1 Profilé plateaux à rainure 8 400x14
Matériel de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.690.37 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 7,42 kg |
Force max. | Fmax. = 140 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Number of joints: 3 | |
Number of joints: 2 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090
Bras articulé Toolpanel
Sur demande