Données techniques
Étendue de la livraison
1 Tablette pour SystemMobile 6x4, acier spécial
4 écrous 8 St M8, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M8x14, acier zingué
4 rondelles DIN 125 8,4, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.691.12 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,82 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Numéro du tarif douanier
73269098