item
Porte-outils

Porte-outils


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

10 pattes, PA-GF, grises
10 ressorts de compression, acier
2 écrous marteaux 8 M6, acier zingué
2 vis sans tête M6x12-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.691.59
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 57 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Rangement illico des outils ! Le porte-outil 8 se compose de dix brides en plastique munies de ressorts de compression. Un réglage variable de la force de serrage entre les différents éléments est ainsi possible par précontrainte.
Les pattes sont mises en place n’importe où dans la rainure du profilé 8. Avec une légère pression les outils s’accrochent facilement entre les supports à ressort. Le nombre d’outils possibles dépend de la quantité des éléments installés.
Avec le porte-outil 8, vous créez un environnement de travail bien organisé. Il fait partie du système de crochets et de supports item et existe en gris et en noir.
Séquence de montage :
1. Insérer la plaque dans la rainure
2. Tourner sur 90°
3. Insérer le ressort dans la rainure
4. Fixer le porte-outil dans la rainure à l’aide d’un écrou marteau 8 M6 et d’une vis sans tête M6X12-DIN 916

Variantes

Tri par

Ausführung:  Mehrfachhalter Halter für::  Universal Farbe:  grau grau Durchmesser:  30 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Mehrfachhalter Halter für::  Universal Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  30 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Maulschlüssel Halter für::  Maulschlüssel Farbe:  grau grau Durchmesser:  0 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Maulschlüssel Halter für::  Maulschlüssel Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  0 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Stift Halter für::  Stift Farbe:  grau grau Durchmesser:  0 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Stift Halter für::  Stift Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  0 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher Klein Halter für::  Schraubendreher Klein Farbe:  grau grau Durchmesser:  12.5 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher Klein Halter für::  Schraubendreher Klein Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  12.5 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher Groß Halter für::  Schraubendreher Groß Farbe:  grau grau Durchmesser:  20 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher Groß Halter für::  Schraubendreher Groß Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  20 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Akkuschrauber Halter für::  Akkuschrauber Farbe:  grau grau Durchmesser:  44 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Akkuschrauber Halter für::  Akkuschrauber Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  44 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Zange Halter für::  Zange Farbe:  grau grau Durchmesser:  0 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Zange Halter für::  Zange Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  0 ESD-sicher:  X
Ausführung:  Köcher Halter für::  Universal Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  120 ESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097