Plateau pour supports de plateaux
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Plateau 25-900x450 revêtement plastique
8 douilles filetées 12x15 M6 (installées)
Propriétés
Référence | 0.0.694.86 |
---|---|
Propriété | gris semblable RAL 7035 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 6 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Profilo: Rettangolare | |
Profilo: Ottagonale |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
44101130
Plateau pour supports de plateaux
Sur demande