Unité de commande BL/C
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.698.50 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,51 kg |
Type de protection | IP 20 |
Puissance de sortie (nominale) [KVA] | . = 8 KVA |
Puissance de sortie maximale (pendant 5 s) [KVA] | . = 1 KVA |
Interfaces | USB 2.0, Ethernet, Can-Bus (CANopen DSP 402), STO EtherCAT, PROFINET |
Tension de commande | . = 24 VDC (+-20 %) [0,35 A] |
Tension d’alimentation | . = 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz |
Tension de circuit intermédiaire | UZK = 325 V |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Output power: 0.8 KVA | Supply voltage: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Fieldbus interfaces: Integrated: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Safety functions: Integrated: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
Output power: 1.5 KVA | Supply voltage: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Fieldbus interfaces: Integrated: CANopen; with optional interface card: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Safety functions: with optional interface card: STO ( Safe Torque Off) |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
Numéro du tarif douanier
85044085
Unité de commande BL/C
Sur demande