Caissons à tiroirs
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Tiroir haut de 50 mm, avec séparateur
Dimensions utiles : (HxLxP) 35 mm x 300 mm x 450 mm
1 Tiroir haut de 150 mm, avec séparateur
Dimensions utiles : (HxLxP) 130 mm x 300 mm x 450 mm
1 Verrou à clé avec 2 clés
Propriétés
Référence | 0.0.700.97 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 22 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Cabinet height: 283 | Number of drawer compartments: 2 | Design: Standard | |
Cabinet height: 383 | Number of drawer compartments: 3 | Design: Standard | |
Cabinet height: 283 | Number of drawer compartments: 2 | Design: Economy |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94032080
Caissons à tiroirs
Sur demande