Données techniques
Étendue de la livraison
1 Tiroir S1 H70, cache, St, peinture poudre, gris
4 entretoise, POM
4 vis à bois 5x60-TX25
2 vis Chc tête bombée M4x6-ISO 7380 (ULS)
2 écrous borgnes M4-DIN 917
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
Article number | 0.0.701.28 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 0,5 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200