item
Ecran de protection, petit

Ecran de protection, petit

0.0.703.26

Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.703.26
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,81 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Ecran léger en verre acryliqueGarder la distance pour réduire le risque d’infection. Par exemple sur un comptoir, cet écran léger en verre acrylique, utilisé comme protection anti-projections, assure le respect de la distance nécessaire sans pour autant gêner la communication. Le montage de l’écran léger, composé de profilés 5 20x20, est rapide. Pour une hauteur totale de 1000 mm, les pieds d’une longueur de 350 mm évitent le basculement.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Numéro du tarif douanier
76109090