item
Base de fixation pour cloison hygiénique

Base de fixation pour cloison hygiénique

0.0.704.56

Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.704.56
ESD Avec protection ESD = Non
Unité de livraison 1 pce

Description

Clamp base for custom divider
This easily attached aluminium clamp base can be used to create a custom partition for a desk or table. The universal low-profile clamp mechanism can be adapted to fit table tops that are between 10 and 40 mm thick. The two fastening elements hold panels between 4 and 10 mm thick in place without a problem.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Numéro du tarif douanier
76109090