Plaques de montage robot
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.709.31 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 2,1 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Al |
Description
Variantes
Tri par
Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 160 | Altezza/profondità Z: 20 | Fabbricante: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modello di robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
Lunghezza angolo X: 200 | Lunghezza angolo Y: 200 | Altezza/profondità Z: 25 | Fabbricante: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modello di robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
Lunghezza angolo X: 200 | Lunghezza angolo Y: 200 | Altezza/profondità Z: 25 | Fabbricante: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modello di robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
Lunghezza angolo X: 240 | Lunghezza angolo Y: 200 | Altezza/profondità Z: 25 | Fabbricante: ABB 240x200 | Modello di robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
Lunghezza angolo X: 280 | Lunghezza angolo Y: 280 | Altezza/profondità Z: 25 | Fabbricante: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modello di robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 160 | Altezza/profondità Z: 20 | Fabbricante: Dimensione flangia Universal 160x160 | Modello di robot: - | |
Lunghezza angolo X: 200 | Lunghezza angolo Y: 200 | Altezza/profondità Z: 25 | Fabbricante: Dimensione flangia Universal 200x200 | Modello di robot: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990
Plaques de montage robot
Sur demande