Données techniques
Étendue de la livraison
2 plaques de soutien de bande transporteuse BFT 8, acier zingué
2 douilles filetées M6 pour roulement de palier tube profilé D30-d16 Al, acier zingué
2 roulements de palier tube profilé D30-d16 Al
2 roulements rainurés à billes DIN 625-1 628/8 - 2RS, St
4 écrous V 8 St M6, acier zingué
6 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué
4 vis Fhc 3,9x19-DIN 7504, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.709.55 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Ligne | FT |
Poids | p = 337 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36123691
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Numéro du tarif douanier
84313900