Chemin de câble flexible Economy, noir semblable RAL 9005
0.0.710.35
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
31 segments, PA
1 Connecteur goulotte, PA
1 Plaque de base, PA/St
Propriétés
Référence | 0.0.710.35 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 0,97 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39259020
Chemin de câble flexible Economy, noir semblable RAL 9005
0.0.710.35
Sur demande