item
Convoyeur à courroie crantée double 8 40 D

Convoyeur à courroie crantée double 8 40 D

0.0.711.35


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.711.35
Gesamtbreite Förderer BG - BFT BG = 172–2400 mm
Entraxe BFT LA = 500–6000 mm
Système d’entraînement Côté sortie gauche/droite
Position d’entraînement Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270°
Ligne ligne 8
Ligne FT
Largeur convoyeur BF BF = 40, 80 mm
Unité de livraison 1 pce
Charge totale max. en mode transport 100 kg
Charge totale max. en mode accumulation 50 kg
Charge linéaire maximale 25 kg/m
Tension nominale Un = 230/400 V
Transportbandgeschwindigkeit V TB = 2.8–31.4 m/min
Largeur bande transporteuse BT BT = BF-8 mm

Description

Le convoyeur à courroie crantée double 8 40 D existe en deux largeurs de courroie et en longueurs jusqu’à 6000 mm. L’écartement entre les bandes synchronisées peut atteindre 2400 mm. Il est ainsi possible de transporter efficacement des produits lourds indéformables.
Des rebords soutiennent la courroie crantée durable à câbles d’acier intégrés en présence de forces latérales et augmentent la sécurité de fonctionnement. En fonction du type de courroie, le convoyeur à courroie crantée double 8 40 D fonctionne avec accumulation grâce au frottement statique réduit, ou bien il est conçu pour le transport en continu avec une pente pouvant atteindre 20°.
Le cadre porteur solide, équipé de quatre rainures 8 à utiliser librement, facilite la fixation d’accessoires, le raccordement de supports et l’intégration dans des machines. L’espace libre entre les deux courroies peut être utilisé pour monter des capteurs et des actionneurs au-dessous des produits transportés.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84283300