item
Vis semi-circulaires

Vis semi-circulaires


Voir toutes les 89 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Classe de résistance 10.9 (versions zinguées)

Propriétés

Référence 8.0.007.26
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 42,06 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Variantes

Tri par

norme:  ISO 7380 Filetage:  M3 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380 Filetage:  M3 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380 Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  alu blanc alu blanc Longueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380 Filetage:  M6 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  75
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  alu blanc alu blanc Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  55
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  75
norme:  ISO 7380 Filetage:  M8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380 Filetage:  M10 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380 Filetage:  M12 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  80
norme:  DIN 7504 Filetage:  Acier 3,9 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16
norme:  DIN 7504 Filetage:  Acier 3,9 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  25
norme:  DIN 7500C Filetage:  M5 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  16
norme:  WN 5463 Filetage:  KH8 Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Longueur du filetage:  55
norme:  ISO 4759-1 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  - Longueur du filetage:  12
norme:  ISO 4759-1 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Longueur du filetage:  14
norme:  ISO 4759-1 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Longueur du filetage:  16
norme:  ISO 4759-1 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Longueur du filetage:  18
norme:  ISO 4759-1 Filetage:  M4 Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Longueur du filetage:  25

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Numéro du tarif douanier
73181568